2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X3UWF7MJM

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
luftforbrug
AIR_CONSUMPTION
Indgangsspænding
INPUT_VOLTAGE
maks. effekt
MAX__POWER
Strømforbrug
POWER_CONSUMPTION
hastighedsområde
SPEED_RANGE
Standardtilbehør
STANDARD_ACCESSORIES
type
TYPE
vægt
WEIGHT
Navn
NAME
1
X3UWF7MJM
100 Nℓ min (0,2-0,35 MPa)
AC 200-240 V Uden stik
1,200 W
3.2 A
1.000-40.000 min-1 specifikation
Netledning 4 m Luftslange med filter (K-251 2058) 2 m Motortilslutningshætte (medfølger) Tilslutningsdæksel (medfølger) Beslag 4 stk. Gummipude 4 stk.
Controller
6,7 kg
X3UWF7MJM
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberX3UWF7MJM
Sidste ændring20.08.2024 12:26:09
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties